AH-2E-2020A2-63

바이폴드 일정 토크 힌지

견적 요청
사양
기능 위치 설정
재질 알루미늄 합금
마감도장 자연색
색상 자연색
전방향 토크 2.00
토크 타입 비대칭
나사산 크기 No.12 또는 M6
설치 스타일 숨김형 설치
설치 스크류 마운트
시리즈 바이폴드
크기 시리즈 대형 사이즈
Class AH – 바이폴드 일정 토크 힌지
사우스코 AH 바이폴드 일정 토크 힌지 시리즈가 마찰 기술을 통합 구현하여 테이블 또는 패널을 어떤 각도에서도 확실히 고정하고 뜻하지 않게 떨어지는 사고를 방지합니다. AH 바이폴드 일정 토크 힌지는 점유 공간을 최소화하는 플러시 평면형 설계이므로 테이블을 완전히 평면으로 접어 넣을 수 있습니다.
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:바이폴드 일정 토크 힌지

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.