AC-30-102-31

엑츄에이터, 단일 또는 다중 포인트, 케이블 브라켓, 푸쉬 버튼, 무잠금, 나일론,

견적 요청
사양
재질 나일론
접근 제한 제한 없음
잠금 옵션 비잠금식
설치 방법 스페이서 없는 설치
캠 부착됨
액츄에이터 타입 푸쉬 버튼
하우징 재질 검정색 분체도장된 스테인레스 스틸
버튼 재질 검정색 나일론 몰딩
액츄에이션 스타일 단일 포인트 또는 멀티포인트, 케이블 브라켓
Class AC - 엑츄에이터

이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:엑츄에이터, 단일 또는 다중 포인트, 케이블 브라켓, 푸쉬 버튼, 무잠금, 나일론,

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.