CR-64-0773-50

실외용 멀티 포인트 압축 래치, 알루미늄, 자연색

견적 요청
사양
재질 알루미늄 합금
마감도장 자연색
액츄에이터 타입 Cylinder Lock
래칭 포인트 1포인트 또는 3포인트
Class CR - 실외용 멀티 포인트 압축 래치
가스켓 밀폐 처리된 실외 애플리케이션용으로 특별히 설계된 이 저렴한 다중 포인트 래칭 시스템을 사용하면 스타일, 성능, 보안, 어느 한 부분도 놓치지 않습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:실외용 멀티 포인트 압축 래치, 알루미늄, 자연색

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.