The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
스프링-로디드 플런저, 누름형 삽입, 아주 작은 작즈, 열림유지 기능 있음, 철, 흑색
56-111-000
스프링-로디드 플런저, 누름형 삽입, 아주 작은 작즈, 열림유지 기능 있음, 철, 흑색
사양
재질 |
강철 |
색상 |
검정색 |
노브 스타일 |
프리즘 - 대형 |
노브 재질 |
플라스틱 |
설치 |
프레스인 |
크기 시리즈 |
미니어처 사이즈 |
열림유지 기능 |
열림 유지 기능 있음 |
Class |
56 - 스프링-로디드 플런저 |
짧은 당김만으로 작동되는, 편리한 부품 설치 및 제거를 위한 "빠른 액세스" 솔루션입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
899
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
4
|
2024-04-22
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|