47-10-291-55

캡티브 스크류, 6-32, 플로팅, 십자/일자 조합, 매끄러운, 흑색

견적 요청
사양
재질 강철
색상 검정색
노브 스타일 매끄러운
노브 재질 알루미늄 합금
나사산 크기 6-32
헤드 스타일 십자/일자 조합
설치 플로팅
'홈 크기 십자 #2/일자 조합
시리즈 10 시리즈, 20 시리즈, 30 시리즈, 40 시리즈, 50 시리즈, 60 시리즈, 70 시리즈, Série 80, 100 시리즈, 200 시리즈, 274 시리즈, 277 시리즈, 284 시리즈, 287 시리즈, 290 시리즈, 300 시리즈, 400 시리즈, 500 시리즈, 700 시리즈, 800 시리즈, 900 시리즈, 20.1mm 사이즈, 액세스 인디케이터, 조정 가능 토크, ATCA 규격, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, 기본, 이중 안정형, 바이폴드, 소형, 일정 토크, D9-47, D9-52, 인-라인, 저돌출형, 미니, 미니어처 , 미니어처, 저돌출형
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.80
최대 바깥 판넬 두께 1.60
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) 7.20
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) 5.00
크기 시리즈 잠금식, 컵 없음
포장 대량 포장
플랜지 길이 5.65
Class 47/4C - 캡티브 스크류
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:캡티브 스크류, 6-32, 플로팅, 십자/일자 조합, 매끄러운, 흑색

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.