44-99-222-72
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 중형 사이즈, 키사용 잠금, 키사용 잠금, 1.07-2.36mm 패널, 9.5-19.1mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 키 잠금 |
헤드 스타일 | 잠금 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 2.36 |
Grip - Minimum (mm) | 9.50 |
Grip - Maximum (mm) | 19.10 |
키 회전 유형 | 타입 A - 시계방향으로 잠김 |
크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
상향당김형 | 9.60 |
Class | 14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치 |
수동 조작식 노브 스타일이나 공구 조작식 스타일에서 약간의 회전만으로 단단히 압축하거나 압축 상태를 해제할 수 있으므로 판넬 진동 및 소음이 감소됩니다
직접 리뷰를 작성해보세요