TL-40-101-07
オーバーセンータラッチ, Mサイズ, Exposed Mount, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 | 光沢 |
アクセス制限 | 制限なし |
据えつけのスタイル | 露出(外側から見える)取付 |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
タイプ | Receptacle |
製品 | TL : オーバーセンータラッチ |
DFCI 品番 | 7880-1-Z3C |
Link Style | フラット |
サウスコのオーバーセンタ-ラッチはレバー動作やオーバーセンター動作の応用で機能を向上させ、二枚のパネルを引き付けて安全に固定します。多様なラッチのサイズと様々なアプリケーション用にデザインも豊富に取り揃えております。
あなたのレビューを投稿する