R4-90-124-10
机械解锁系统, Sサイズ, M8 Thread, 統合バンパー, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, 光沢
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 | 光沢 |
据えつけ穴 | M8 ねじ径 |
サイズ・シリーズ | スモールサイズ |
アクセサリーのタイプ | ストライカ |
製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
あなたのレビューを投稿する