The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, Cams, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
E5-6022
カムラッチ, Cams, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
グリップタイプ |
固定 |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
アクセサリーのタイプ |
カム |
製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
1134
|
2024-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
478
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
174
|
2024-04-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
92
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
40
|
2024-04-16
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
35
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
34
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
29
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
15
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2024-04-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
1
|
2024-04-22
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|