The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムロックラッチ, フック無, 19 mm, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
CM-C006
カムロックラッチ, フック無, 19 mm, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
カムタイプ |
フック無 |
カムハウジング長さ |
19.00 |
製品 |
CM - カムロックラッチ |
多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1030
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
540
|
2024-03-22
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
476
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
200
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
107
|
2024-03-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
81
|
2024-03-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
78
|
2024-03-25
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
77
|
2024-03-15
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
71
|
2024-02-28
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
54
|
2024-03-26
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
50
|
2024-03-07
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|