The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Sサイズ 81, ステンレススティール, パッシベート, アクセサリー, 光沢
81-41-102-24
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Sサイズ 81, ステンレススティール, パッシベート, アクセサリー, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
光沢 |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ 81 |
アクセサリーのタイプ |
ばね |
タイプ |
アクセサリ |
製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
5570
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1437
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
900
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
659
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
460
|
2024-04-05
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
256
|
2024-04-17
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
247
|
2024-04-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
203
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
199
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
170
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
104
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
22
|
2024-04-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
12
|
2024-04-01
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|