The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 光沢
52-3A-53-4
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
スムース |
ねじサイズ |
M3 X 0.5 |
ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
取りつけ |
プレスイン |
リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
シリーズ |
プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.80 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.50 |
パッケージング |
バルク包装 |
製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
8
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|