The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, フレアイン, マイナス, ナールド, 黒
47-80-604-50
キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, フレアイン, マイナス, ナールド, 黒
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
M6 X 1.0 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
取りつけ |
フレアイン |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
3.20 |
最大外側パネル厚 |
4.80 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
9.40 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.80 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1982
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
152
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
100
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|