44-99-222-72
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 3点丸穴取付, ミディアムサイズ, キーロック, キーロック, 1.07-2.36mm パネル, 9.5-19.1mm グリップ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
アクセス制限 | 六角/マイナス |
ヘッドスタイル | ロッキング |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 2.36 |
Grip - Minimum (mm) | 9.50 |
Grip - Maximum (mm) | 19.10 |
回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
引き上げ | 9.60 |
製品 | 14/43/44:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ |
手動作動型ノブスタイルまたは工具作動型スタイルでわずかに回転させるだけで、パネルの振動や騒音を軽減する確実な圧縮動作を行う、または解除することができます。ねじ機構上でスムーズに動き、ユーザーは素早く簡単に圧縮を調節できます。
あなたのレビューを投稿する