R4-EM-9P2-150
Chiusura elettronica a spinta rotative, Richiusura a tempo Type, Door and Latch Status Switch Microswitch, M6 X 1,0, Levetta posteriore, Individually Packaged
Materiale | Plastica |
---|---|
Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico |
Dimensione Filetto | M6 X 1,0 |
Trigger Style | Levetta posteriore |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Re-Lock Type | A tempo |
Confezionamento | Individually Packaged |
Microinterruttore | Door and Latch Status Switch |
Class | R4-EM - Chiusure rotative elettroniche |
Trigger Spring | Detent Pull to Open |
Le chiusure rotative elettroniche R4-EM di Southco offrono la comodità del controllo elettronico dell’accesso con la sicurezza di una chiusura rotativa robusta e comprovata in un design compatto e integrato. La facile chiusura a spinta e l’apertura elettronica semplificano la transizione da chiusura meccanica a elettronica in un’ampia gamma di applicazioni.
Scrivi la tua recensione