PT-1-4C101-20B-KD
Serratura a camma, Chiave tubolare diversamente
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Cromato |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 22.90 |
Codici chiave | Keyed Differently (50 codes) |
CAM Housing Length | 30.50 |
Class | PT- Serratura a camma con chiave tubolare |
Sfruttate la sicurezza offerta da queste economiche serrature a camma con chiave tubolare per migliorare la resa dei vostri armadi in una grande varietà di applicazioni. Ampia scelta di dimensioni di sede e camma per adattare la serratura a molteplici configurazioni di armadi. Le sedi pressofuse con finitura in cromo propongono una soluzione elegante e resistente per qualunque installazione.
Scrivi la tua recensione