The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 6.4mm diametro, Easy Grip Tipo Testa, Rondella di ritegno in Nailon, Nero
NY-4P-43-1-50
Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 6.4mm diametro, Easy Grip Tipo Testa, Rondella di ritegno in Nailon, Nero
Specificazioni
Materiale
Rondella di ritegno in Nailon
Colore
Nero
Tipo Testa
Easy Grip
Misura
Intermedia
Class
NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
650
2024-04-22
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
50
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232