MA-02-531-02-100
Chiusura per porte a battente McCoy Star, Portifino Maniglia, Apertura a sinistra verso l’interno, 28-37 mm Gamma spessore porte, Cromo
Spessore OP | 28.00 |
---|---|
Spessore max. pannello esterno | 37.00 |
Funzionamento | Apertura a sinistra verso l’interno |
Tipo Impugnatura | Portifino Handle |
Latch Mechanism | Standard Springbolt |
Finitura maniglia | Cromo |
Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.
Scrivi la tua recensione