MM-03-232-14-10

Chiusura per porte scorrevoli Star Slider, Serratura a chiave, 28.5-33.5 mm Gamma spessore porte, Acciaio inox, Cromato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Finitura Cromato
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Spessore OP 28.50
Spessore max. pannello esterno 33.50
Class MM - Chiusure per porte scorrevoli Talon/Slider
Il design di alta qualità e le finiture resistenti alla corrosione offrono stile e funzionalità per porte destinate ad applicazioni interne o esterne. I meccanismi con chiusura positiva tengono le porte chiuse anche nelle condizioni più estreme, mentre ordinando un fermo opzionale è possibile bloccare le porte in posizioni di apertura intermedie.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Chiusura per porte scorrevoli Star Slider, Serratura a chiave, 28.5-33.5 mm Gamma spessore porte, Acciaio inox, Cromato

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.