MP - Chiusure Point

Se cercate soluzioni semplici ed eleganti per la progettazione di porte e cassetti, affidatevi con sicurezza alle nuove chiusure a spinta Southco Point. Il design a filo è caratterizzato da un pomello retraibile in metallo che si estrae con la semplice pressione di un pulsante. Queste chiusure esercitano una compressione uniforme e il loro azionamento trasmette la sensazione di qualità e solidità. La chiusura può essere chiusa a spinta indipendentemente dalla posizione del pomello - estratto o retratto.
MP - Chiusure Point
Le linee eleganti, disponibili con flangie di varie forme e molteplici finiture in cromo o ottone, consentono alla chiusura Point di adattarsi a qualunque stile di applicazione.
  • Il design a filo stilizzato, disponibile in varie forme e finiture metalliche, si adatta a qualunque stile di applicazione
  • Il pomello si abbassa restando a filo rispetto alla porta chiusa e si solleva per garantire una presa pratica e di qualità
  • Azionamento semplice – basta premere il pulsante per sollevare il pomello e premerlo nuovamente per riportarlo a filo
  • La finitura lucida e il pomello in metallo offrono un’impressione positiva e una sensazione di qualità
  • Le porte possono essere chiuse a spinta anche quando il dispositivo è in posizione di chiusura
  • Una volta chiuso, il nottolino resiste a grossi carichi e resta saldamente bloccato, indipendentemente dalla posizione del pomello (retratto o sollevato)
  • La chiusura con corpo preassemblato consente di risparmiare tempo e denaro, in quanto garantisce un’installazione semplice e rapida e un allineamento perfetto mediante rondella di bloccaggio e dado forniti
  • Scelta di finiture in cromo lucido, cromo satinato o ottone con pomello e flangia per corredare o complementare la finitura dell’applicazione
  • Disponibili con design ovale, quadrato e tondo per corredare la linea dell’applicazione
  • Su richiesta, la forma ovale può essere fornita con nottolino perpendicolare all’asse lungo o all’asse corto
  • È inoltre possibile selezionare un coprichiusura in cromo lucido o satinato per migliorare l’estetica dell’applicazione all’interno della porta o del cassetto occultando al contempo il meccanismo della chiusura
  • Corpo in plastica e coperchio con flangia e pomello con finitura in cromo, ottone o metallo satinato
  • La linguetta di allineamento permette l’installazione in un foro tondo da 1" con fessura a chiave da 1/8" oppure in un foro a doppia D.
  • Il nottolino si innesta saldamente nell’aggancio, indipendentemente dalla posizione retratta o sollevata del pomello
  • Adatto a pannelli di spessore compreso tra 2 mm e 25,4 mm.
  • Chiusura a spinta con dispositivo bloccato o sbloccato

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando MP - Chiusure Point

Vedi come Griglia Lista

20 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina