92 - Chiusure a camma con impugnatura a T e a L

Queste maniglie sagomate sono caratterizzate da un design di lusso, elegante ed ergonomico, da una presa ottimale per semplificare l’azionamento. Basta imprimere un quarto di giro per bloccare o sbloccare il nottolino. L’alberino extralungo consente di regolare il serraggio utile.
92 - Chiusure a camma con impugnatura a T e a L
Le maniglie a T e a L sono semplici da installare e disponibili in due design: compatto e standard. Queste maniglie offrono una buona presa per semplificare l’azionamento e garantire un funzionamento scorrevole. Disponibili in svariate finiture, stili di montaggio e configurazioni di camma per offrire versatilità e soddisfare i requisiti estetici e prestazionali della maggior parte delle applicazioni.
  • La leggera scalettatura sulla camma assicura un bloccaggio più saldo del telaio
  • Installazione semplice mediante i fori tondi del corpo della chiusura e due viti di montaggio
  • Adattabile a sistemi di chiusura a 1, 2 o 3 punti
  • Il montaggio delle viti sul lato posteriore preserva il look del pannello anteriore della porta
  • Le versioni montate con viti a testa svasata consentono un accesso semplice per il montaggio dalla parte anteriore del pannello
  • Le versioni con serratura sono fornite con un codice chiave standard CH751 e due chiavi; altri codici chiave sono disponibili su richiesta
  • Scelta di camma lunga o corta per adattarsi a svariate configurazioni di pannello/telaio
  • Disponibili in due modelli per l’azionamento sinistrorso o destrorso
  • Disponibili con cromatura lucida o finitura a polvere nera
  • Tutti i modelli di chiusure sono disponibili con o senza serratura
  • Il design a camma corta dei modelli Serie 92-20/30/40 consente un carico massimo di funzionamento di 400 N
  • Il design a camma lunga dei modelli Serie 92-20/30/40 consente un carico massimo di funzionamento di 200 N
  • Il design a camma standard dei modelli Serie 92-50/60/70 consente un carico massimo di funzionamento di ??? N
  • Il design a camma invertita dei modelli Serie 92-50/60/70 consente un carico massimo di funzionamento di ??? N

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 92 - Chiusure a camma con impugnatura a T e a L

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 171

Imposta ordine discendente
per pagina