G7 - Cerniere a incasso bistabili

Funzionalità bistabile e invisibile in grado di spingere insieme i componenti incernierati e portarli in una delle due posizioni fissate su un angolo di 180 gradi. Il pratico design “flip style” espressamente progettato per piccoli sportelli e coperchi di accesso, la cerniera G7 consente ai clienti di integrare l’affidabilità del posizionamento nelle piccole applicazioni in plastica stampata in una soluzione rapida, intuitiva e in grado di offrire un ottimo rapporto costo-efficacia. Questa soluzione testata e compatta riduce i tempi morti associati agli interventi di manutenzione e offre prestazioni affidabili che in molti casi superano in durata il ciclo operativo dell’applicazione.
G7 - Cerniere a incasso bistabili
Il modello G7 offre una soluzione personalizzabile, convalidata e caratterizzata da prestazioni affidabili. I requisiti di installazione specifici di uno stampo a iniezione rendono questo meccanismo particolarmente adatto alle applicazioni ad alto volume, nonché alle nuove progettazioni e alle riprogettazioni.
  • Chiusura/apertura intuitiva per garantirà massima comodità d’uso agli utenti finali
  • Un modo rapido di aggiungere bistabilità al design di un prodotto
  • Design con cartuccia compatta per semplificare la progettazione e l’installazione
  • Il meccanismo durevole elimina la necessità di eseguire verifiche e manutenzione
  • Funzionamento scorrevole per esaltare la qualità fruitiva del prodotto
  • Coppia di bloccaggio personalizzata
  • Adattabile a diverse posizioni di bloccaggio
  • Possibilità di specificare gli angoli di arresto
  • Coppia max. di posizionamento: 0,35 N Durata minima in cicli: 20.000 cicli entro ±20% della coppia normale specificata

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando G7 - Cerniere a incasso bistabili

Vedi come Griglia Lista

1 articolo

Imposta ordine discendente
per pagina