EM-10-22-310

Riscontro elettronico E-Keeper, Montaggio laterale, Right, 12 Volts, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Colore Nero
Tipo di montaggio Montaggio laterale
Voltage 12 V
Latch Bolt Position Right
Class EM – Riscontro elettronico E-Keeper
Questa soluzione per il controllo dell’accesso di "nuova generazione" combina la praticità dell’accesso elettronico e della chiusura a spinta in un unico dispositivo. I bassi costi di installazione, il design compatto e la versatilità delle opzioni di montaggio fanno di questo dispositivo una soluzione semplice ed economica per applicazioni nuove o preesistenti su vani di tutte le dimensioni.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Riscontro elettronico E-Keeper, Montaggio laterale, Right, 12 Volts, Nero

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.