The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Quad per pannelli, Camma, Acciaio, Zincato, cromato lucido
E5-6022
Chiusura Quad per pannelli, Camma, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo di attuatore
Cylinder Lock
Punti di Chiusura
Singolo o Tre - Punti
Tipo di accessorio
Cams
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
1134
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
478
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
174
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
92
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Dean Lewis Associates
Hayward CA
40
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
35
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Handy FIX
Warsaw Poland
34
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zygology Ltd
Oxford UK
29
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
20
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
15
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
1
2024-04-22
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777