D1-444-095-030
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Stile pomello, Plastica, Naturale
Materiale | Plastica |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Nero |
Tipo Testa | Stile pomello |
Stud Length (L) | 24.13 |
Self-ejecting | No |
Lunghezza | 24.13 |
Tipo | Stud Assembly |
Class | D1 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Dart |
Questi fissaggi ad accesso rapido sono ideali per applicazioni ad alto volume e impieghi leggeri. Versatili ed economici, questi dispositivi offrono bassi costi di installazione, ottime caratteristiche estetiche e tolleranze superiori a qualunque altro tipo di fissaggio a un quarto di giro. I fermi integrati indicano il corretto bloccaggio del dispositivo, mentre la chiusura a molla assicura una buona resistenza alle vibrazioni.
Scrivi la tua recensione