The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Accessorio, Misura piccola, Acciaio inox, Passivato
81-41-102-24
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Accessorio, Misura piccola, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Lucido
Misura
Small Size 81
Tipo di accessorio
Spring
Tipo
Accessorio.
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
5570
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1437
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
900
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
659
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
460
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
256
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
247
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
199
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
170
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Zygology Ltd
Oxford UK
133
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
104
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
22
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
12
2024-04-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
7
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00