The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Ricettacolo, Misura piccola, Acciaio, Zincato, cromato lucido
81-35-308-55
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Ricettacolo, Misura piccola, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Installazione
A Pressione
Tipo di ricettacolo
A pressione
Misura
Small Size 81
Tipo
Receptacle
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
31026
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3862
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3223
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
San Jose CA USA
1000
2024-04-05
info@aboveboardelectronics.com
1.800.453.1692
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
440
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Zygology Ltd
Oxford UK
270
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
161
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
102
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
84
2024-04-22
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
46
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79