47-10-291-55

Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Flottante, Combinazione a croce/a taglio, Liscia, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Colore Nero
Tipo a pomello Smooth
Materiale pomello Lega di alluminio
Dimensione Filetto 6-32
Tipo Testa Combinazione a croce/a taglio
Installazione Flottante
Recess Size Combinazione cava a croce No.2/a taglio
Serie Serie 10, Serie 20, Serie 30, Serie 40, Serie 50, Serie 60, Serie 70, Serie 80, Serie 100, Serie 200, Serie 274, Serie 277, Serie 284, Serie 287, Serie 290, Serie 300, Serie 400, Serie 500, Serie 700, Serie 800, Serie 900, 20.1 mm Size, Access Indicator, Adjustable Torque, ATCA Compliant, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, Base, Bi-Stable, Bifold, Compact, Frizione costante, D9-47, D9-52, In linea, Low Profile, Mini, Miniature , Miniature, Low Profile
Spessore OP 0.80
Spessore max. pannello esterno 1.60
Sporgenza vite agganciata (mm) 7.20
Sporgenza vite sganciata (mm) 5.00
Misura Lockable, No Cup
Confezionamento Bulk Packaged
Lunghezza flangia 5.65
Class 47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Flottante, Combinazione a croce/a taglio, Liscia, Nero

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.