44-99-222-72
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Tre Fori, Intermedia, Serratura a chiave, Serratura a chiave, 1.07-2.36mm Pannello, 9.5-19.1mm Serraggio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
Tipo Testa | Impugnatura |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 2.36 |
Grip - Minimum (mm) | 9.50 |
Grip - Maximum (mm) | 19.10 |
Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
Misura | Intermedia |
Corsa | 9.60 |
Class | 14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori |
Basta ruotare il pomello con attuazione manuale o ad attrezzo di una frazione di giro per applicare o rilasciare la compressione che riduce vibrazioni e rumorosità. Il nottolino scorre nel meccanismo filettato per esercitare una compressione regolabile in modo semplice e rapido.
Scrivi la tua recensione