MP-01-103-541
Cierre de impacto Novibra, Tipo 1 (para compartimentos), Plástico, Negro, Latón dorado Acabado de la carcasa, Cromado Acabado del tirador
Material | Plástico |
---|---|
Acceso restringido | Ninguna |
Sellado | No |
Montaje | Hilo en |
Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
Accionamiento | A derechas exterior |
Tipo de maneta | Tipo 1 (para compartimentos) |
Acabado del cuerpo del cierre | Negro |
Acabado del tirador | Cromado |
Acabado de la carcasa | Latón dorado |
Clase | MP - Cierres de panel Serie Novibra |
Elija un funcionamiento de giro para abrir y de empuje para cerrar en un diseño elegante con un excelente rendimiento. Su mecanismo anti-vibración mantiene a los armarios sin ruido, a pesar de las vibraciones normales. Este estilizado diseño de cierre se ofrece con dos mecanismos diferentes, y múltiples acabados, para aplicaciones con puertas y con cajones o compartimentos.
Escribir Tu Propia Revisión