M1-2F - Cierres Serie Dual-Side

La versatilidad se mezcla con la estética y con el espíritu práctico en este cierre de impacto que ofrece opción de cerradura y varios tipos de cierre. El actuador de cierre incorporado en su carcasa enrasada actúa también como tirador de la puerta y todo el conjunto requiere un espacio relativamente reducido en el interior del armario.
M1-2F - Cierres Serie Dual-Side
Este completo cierre combina todos los elementos de funcionamiento (cerradura, accionamiento y tirador de puerta) en un único elemento enrasado.
  • Los dos pestillos a ambos lados del cierre permiten que el mismo cierre pueda ser utilizado a la izquierda o a la derecha
  • Su soporte de montaje posterior mantiene toda la tornillería de montaje oculta en la parte posterior de la puerta
  • El mecanismo de la cerradura indica automáticamente el estado de la cerradura en posición abierta o cerrada
  • Fabricado en materiales duraderos, resistentes a la corrosión
  • Opciones de cierre a la izquierda, a la derecha, o a ambos lados con el mismo cierre
  • Carga de trabajo máxima: 500 N
  • Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB
  • Se acomoda a espesores de panel entre 1,2 mm y 3,2 mm
  • Espesor total de ajuste: 6,4 mm

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando M1-2F - Cierres Serie Dual-Side

Ver como Parrilla Lista

3 artículos

Establecer dirección descendente
por página