Category
echo __('not applicable'); ?>
Integrated Bumper
echo __('not applicable'); ?>
Material
echo __('not applicable'); ?>
Acabado
echo __('not applicable'); ?>
Tipo del trinquete
echo __('not applicable'); ?>
Color
echo __('not applicable'); ?>
Material del pomo
echo __('not applicable'); ?>
Acabado del pomo
echo __('not applicable'); ?>
Acceso restringido
echo __('not applicable'); ?>
Paso de rosca
echo __('not applicable'); ?>
Material del soporte
echo __('not applicable'); ?>
Cerradura electrónica
echo __('not applicable'); ?>
Sellado
echo __('not applicable'); ?>
Ajustable
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de espesores
echo __('not applicable'); ?>
Opción de la cerradura
echo __('not applicable'); ?>
Logo Southco incluido
echo __('not applicable'); ?>
Card Reader Type
echo __('not applicable'); ?>
Adapter Type
echo __('not applicable'); ?>
Acabado de brida
echo __('not applicable'); ?>
Stage
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de Gatillo
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de montaje
echo __('not applicable'); ?>
Método de montaje
echo __('not applicable'); ?>
Taladro de montaje
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de cabeza
echo __('not applicable'); ?>
Montaje
echo __('not applicable'); ?>
Espesor del material
echo __('not applicable'); ?>
Serie
echo __('not applicable'); ?>
Espesor del panel exterior
echo __('not applicable'); ?>
Espesor máximo del panel exterior
echo __('not applicable'); ?>
Espesor de la puerta (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Espesor del panel
echo __('not applicable'); ?>
Grip - Minimum (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Grip - Maximum (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Espesor total (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Códigos de cerradura
echo __('not applicable'); ?>
Acabado de tapa de la cerradura
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de retén
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de trinquete
echo __('not applicable'); ?>
Perfil
echo __('not applicable'); ?>
CAM Offset
echo __('not applicable'); ?>
CAM Housing Length
echo __('not applicable'); ?>
Trinquete unido
echo __('not applicable'); ?>
Accionamiento
echo __('not applicable'); ?>
Rotación
echo __('not applicable'); ?>
Accionamiento
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de actuador
echo __('not applicable'); ?>
Ajuste del actuador
echo __('not applicable'); ?>
Latch End Fitting
echo __('not applicable'); ?>
Cable Length
echo __('not applicable'); ?>
Tirador enrasado
echo __('not applicable'); ?>
Cuerpo extraíble
echo __('not applicable'); ?>
Grupo
echo __('not applicable'); ?>
Carga de trabajo
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de maneta
echo __('not applicable'); ?>
Tamaño
echo __('not applicable'); ?>
Configuración de la carcasa
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de guía de varillas
echo __('not applicable'); ?>
Color del cierre secundario
echo __('not applicable'); ?>
Style
echo __('not applicable'); ?>
Fuente de alimentación incluida
echo __('not applicable'); ?>
Anulación mecánica
echo __('not applicable'); ?>
Tension
echo __('not applicable'); ?>
Posición del Vástago de Cierre
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de varilla
echo __('not applicable'); ?>
Opciones de Conectores
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de Retardo
echo __('not applicable'); ?>
Anticorrosivo
echo __('not applicable'); ?>
Embalaje
echo __('not applicable'); ?>
Conformidad
echo __('not applicable'); ?>
Listado UL
echo __('not applicable'); ?>
Striker Style
echo __('not applicable'); ?>
Microinterruptor
echo __('not applicable'); ?>
Material de la carcasa
echo __('not applicable'); ?>
Puntos del cierre
echo __('not applicable'); ?>
Forma de la brida
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de Accesorio
echo __('not applicable'); ?>
Acabado del cuerpo del cierre
echo __('not applicable'); ?>
Muelle
echo __('not applicable'); ?>
Recorrido
echo __('not applicable'); ?>
Button Material
echo __('not applicable'); ?>
Material del tirador
echo __('not applicable'); ?>
Latch Mechanism
echo __('not applicable'); ?>
Longitud
echo __('not applicable'); ?>
Actuadores adecuados
echo __('not applicable'); ?>
Lever Style
echo __('not applicable'); ?>
Acabado del tirador
echo __('not applicable'); ?>
Opción de cierre secundario
echo __('not applicable'); ?>
Acabado de la carcasa
echo __('not applicable'); ?>
Conjunto ensamblado
echo __('not applicable'); ?>
Tipo
echo __('not applicable'); ?>
Actuation Style
echo __('not applicable'); ?>
Mounting Cup Type
echo __('not applicable'); ?>
Orientation
echo __('not applicable'); ?>
DFCI Number
echo __('not applicable'); ?>
Trigger Spring
echo __('not applicable'); ?>
Link Style
echo __('not applicable'); ?>
Tamaño
echo __('not applicable'); ?>
Clase
echo __('not applicable'); ?>