51/53/58 - Tornillos cautivos

Estos tornillos cautivos presentan un atractivo acabado brillante y una amplia longitud de eje para ajustarse al soporte roscado del bastidor en un amplio rango de espesores de panel. Están disponibles con o sin muelle eyector para expulsar al cuerpo del tornillos cuando se desengancha la rosca
51/53/58 - Tornillos cautivos
Cada tamaño de rosca del tornillo dicta la longitud total y el área de ajuste roscada del tornillo, pero se presentan con diversas dimensiones de soporte de montaje para acomodar diferentes espesores de panel.
  • Las cabezas grandes pulidas presentan un acabado sin imperfecciones
  • Los ejes extra largos proporcionan un agarre cómodo, a una distancia mayor del panel
  • Todos los diseños en acero inoxidable proporcionan una mayor resistencia a la corrosión
  • La clase de tornillos 53 incluye tornillos con muelle eyector completamente retráctiles
  • Dos métodos para instalación tipo remachable: con taladro recto o con taladro avellanado
  • Disponibles en acero inoxidable pulido brillante o con tornillo y soporte con acabado en negro
  • Herramientas de instalación especiales disponibles, según el tamaño del tornillo, para instalar los soportes y los retenes

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 51/53/58 - Tornillos cautivos

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 400

Establecer dirección descendente
por página