EA-KC2-102

Teclado de Membrana vertical

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Montaje Montaje adhesivo
Clase  EA-KC2 - Controlador de accesos con teclado de membrana
El Controlador de Accesos con Teclado de Membrana simplifica la gestión de accesos sin llave en una unidad autónoma. Diseñado para adaptarse a las necesidades de equipos industriales, el Teclado de Membrana es fácilmente personalizable y puede instalarse a una puerta o bastidor de una forma sencilla. El controlador remoto puede instalarse en cualquier lugar dentro de un armario y ofrece dos salidas para el control por separado de dos compartimentos independientes. Flexible y fácil de usar, puede personalizarse para adaptarse a cualquier aspecto, forma o tacto.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Teclado de Membrana vertical

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.