B8-45-3

Tiradores de asa, Tamaño pequeño, Montaje posterior, Plástico ABS, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico ABS
Acabado Natural
Color Negro
Paso de rosca M6 x 1
Tipo de montaje Montaje posterior
Montaje Screw Mount
Tamaño Tamaño pequeño
Clase  B8 - Tiradores de asa
Combine diseño con consistencia cuando utilice estas amplias asas para proporcionan un agarre adecuado y la fuerza necesaria para tirar o elevar un elemento de gran peso. Estas asas resistentes a la corrosión presentan la ventaja de un montaje frontal o posterior con el diseño de la tornillería de montaje completamente oculta.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Tiradores de asa, Tamaño pequeño, Montaje posterior, Plástico ABS, Negro

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.