The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño pequeño, Orejeta levantada, No Keeper, Acero inoxidable, Pasivado
97-30-160-12
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño pequeño, Orejeta levantada, No Keeper, Acero inoxidable, Pasivado
Especificaciones
Material
Acero inoxidable
Acabado
Pasivado
Color
Brillante
Acceso restringido
Ninguna
Tamaño
Small Size, 30 Series
Lever Style
Orejeta levantada
Tipo
Latch
Clase
97 - Cierres Serie Over-Center
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3065
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1545
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1427
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1098
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1065
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
220
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zygology Ltd
Oxford UK
168
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
137
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Intech Holdings Limited
Beijing
124
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
57
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
7
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
6
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
4
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
3
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Clancey Company
Overland Park KS USA
1
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405