44-99-222-72
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 3 Taladros, Tamaño mediano, Con cerradura, Con cerradura, 1.07-2.36mm Panel, 9.5-19.1mm Espesor, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Acceso restringido | Con cerradura |
Tipo de cabeza | Con cerradura |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 2.36 |
Grip - Minimum (mm) | 9.50 |
Grip - Maximum (mm) | 19.10 |
Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
Tamaño | Tamaño mediano |
Recorrido | 9.60 |
Clase | 14/43/44 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 3 taladros |
Sólo se necesita una fracción de giro en el pomo con accionamiento manual o con herramienta para liberar o aplicar la firme compresión que reduce la vibración y el ruido del panel. El trinquete se mueve suavemente en un mecanismo de perno roscado para proporcionar una rápida y fácil compresión ajustable por el usuario.
Escribir Tu Propia Revisión