PT-1-4C101-20B-KD
Hebelschloss, Pin Tumbler indizierten Anders
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
OP Stärke / Dicke | 0.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 22.90 |
Schlüsselcodierungen | Keyed Differently (50 codes) |
CAM Housing Length | 30.50 |
Class | PT Riegelverschluss mit Tubusschloss |
Nutzen Sie die höhere Sicherheit dieser kostengünstigen Riegelverschlüsse mit Tubusschloss, um die Leistungsfähigkeit der Riegelverschlüsse für ein großes Spektrum an Schränken und anderen Gehäusen zu verbessern. Vielfältige Optionen für Gehäuse- und Riegelgrößen garantieren die Eignung für eine Vielzahl an Einsatzbereichen. Die verchromten Gehäuse aus Zinkdruckguss sorgen bei jeder Installation für ein attraktives und widerstandsfähiges Erscheinungsbild.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung