The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
NYLATCH Panel Verschlüsse, zweiteilig, 6,4mm Max. TafelstärkeEasy Grip Kopfausführung, Polyester, Schwarz
NY-4P-42-1-60
NYLATCH Panel Verschlüsse, zweiteilig, 6,4mm Max. TafelstärkeEasy Grip Kopfausführung, Polyester, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Polyester
Farbe
Schwarz
Kopfausführung
Easy Grip
Größe
Mittel
Class
NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1235
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
50
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388