M1-2A-11-1

Schnappverschlüsse mit bündigem Drehknopf, Freier Zugang Eingeschränkter Zugriff, Kunststoff, Verchromt, Verchromt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Materialgüte ABS
Oberfläche Verchromt
Farbe Verchromt
Eingeschränkter Zugriff Frei
Haltebereichtyp Einstellbar
Installation Threaded body and nut
OP Stärke / Dicke 1.20
Max. Stärke der äußeren Platte 19.00
Profil Flaches Profil
Class M1-2A - Schnappverschlüsse mit bündigem Drehknopf
Die Ästhetik des versenkten Betätigungsknopfes und die drei attraktiven Oberflächenausführungen, plus ein gewisser Ausgleich bei Versatz, all das ergänzt den bequemen Gebrauch und den vorteilhaften Einsatz dieses SchnappVerschlußes. Der Verschluß hält sicher, ob der Knopf nun eingedrückt oder herausgesprungen ist.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Schnappverschlüsse mit bündigem Drehknopf, Freier Zugang Eingeschränkter Zugriff, Kunststoff, Verchromt, Verchromt

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.