M1-25-82-88
Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, Mit Schloß, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in) Türstärke, 23,5 - 35mm oder 74 -88mm (0,92 - 1,38 Zoll oder 2,91 - 3,47 Zoll) Griff, 316 Edelstahl, Elektropoliert
Werkstoff | 316 Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Elektropoliert |
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
Kopfausführung | Mit Schloß |
OP Stärke / Dicke | 12.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 22.50 |
Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 63.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 76.00 |
Griff Ausführung | D-Griffform |
Größe | Große Ausführung |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß |
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung