CR - Verriegelungssystem mit Kompression

Kompromislos in Stil, Leistung oder Sicherheit lässt sich dieses preiswerte CR Mehrpunktverriegelungssystem zum Schließen gegen Dichtungen im Außenbereich einsetzen. Der Kipp-Drehhebel ruht geschlossen nahezu bündig in der flachen Blende. Der Verschluss lässt sowohl in ein- wie doppelwandigen Türblättern einsetzen. Neben einem zentral mit Hub schließenden Riegel lassen sich zwei rollengeführte Schließstangen betätigen.
CR - Verriegelungssystem mit Kompression
Dieser robuste Kipp-Drehhebelverschluss bietet bis zu drei vandalensichere Schließpunkte mit einstellbarer Kompression. Mit passenden Dichtungen lassen sich Schutzarten IP66/ NEMA4 und EMV-Standards realisieren. Mit verschiedenen Riegelkröpfungen und Einstellungen der Rollenführungen der Schließstangen ist die Anpassung auf gegebene Haltebereiche möglich.
  • Der auf dem Schaft einstellbare Riegel schließt mit 5 mm Hub – Southco exclusivDer Griff des Kipp-Drehhebels ruht nahezu bündig in seiner flachen, gerundeten Blende und lässt sich mit integriertem Schloss oder alternativ mittsel Vorhängeschloss sichern. Mit leichtem Druck springt der nicht gesperrte Hebel auf und lässt nach beiden Seiten öffnen.Die Southco Schließzylinder bieten ein hohes Maß an Sicherheit bei freiem Management der Zugangsrechte Vorgesehen für die Montage in Türblättern mit Stärken von 1,5 mm bis zu 4,5 mm lässt sich der Verschluss auch doppelwandigen Türblättern montieren.Mit in 5 mm abgestuften Riegelkröpfungen des Zentral-Riegels lassen sich Gesamthaltebereiche gemessen von der Frontseite von 56,5 mm bis zu 112 mm bei einem Einstellbereich jedes Riegels von 5,5 mm vorgeben.Modular aufgebaute Schließstangen lassen sich an Spannweiten bis zu 200 cm anpassenAttraktive ästhetik und ergonomisches Design vermitteln hochwertige Funktionalität
  • Vier Sicherungsoptionen: Halbzylinder DIN 18254, Southco PK Wechselzylinder mit Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung oder Öse für Vorhängeschloss.Schließstangen mit der Stamndardlänge von 100 cm lassen sich einfach während der Installation kürzen, so dass auch eine symmetrische oder asymmetrische Lage des Griffhebels vorgegeben werden kann.
  • Max. statische Last per Schließpunkt = 250 NGrenzwert (Mittelwert) für das gesamte System = 580 N ((Note: please check this defination / 3 x 250 N ))
  • Die Southco Schließzylinder bieten ein hohes Maß an Sicherheit bei freiem Management der Zugangsrechte Vorgesehen für die Montage in Türblättern mit Stärken von 1,5 mm bis zu 4,5 mm lässt sich der Verschluss auch doppelwandigen Türblättern montieren.Mit in 5 mm abgestuften Riegelkröpfungen des Zentral-Riegels lassen sich Gesamthaltebereiche gemessen von der Frontseite von 56,5 mm bis zu 112 mm bei einem Einstellbereich jedes Riegels von 5,5 mm vorgeben

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade CR - Verriegelungssystem mit Kompression

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 52

In absteigender Reihenfolge
  1. CR-843-01-26

    Stangenführung

Seite
pro Seite