R4-90-124-10
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
Farbe | Glänzend |
Montagebohrung | Gewinde M8 |
Größe | Kleine Ausführung |
Zubehör Ausführung | Schließwinkel |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung