M1-2F - “Flush Pull” Schnappverschlüsse

Bei diesem SchnappVerschluß ist Vielseitigkeit gepaart mit praktischer Anwendbarkeit und ästhetischer Ausführung und bietet eine große Auswahl an Verriegelungs- und Schließmöglichkeiten. Das Betätigungselement des Verschlußes, eingebaut im bündig montierten Gehäuse, hat auch die Funktion eines Türgriffs und die gesamte Einheit braucht relativ wenig Platz im Schrankinnern.
M1-2F - “Flush Pull” Schnappverschlüsse
Dieser vollausgerüstete? Verschluß vereint alles, was zur Betätigung erforderlich ist - Elemente zum Verriegeln und Betätigen, Türgriff - auf der bündig installierten Vorderseite der Einheit.
  • Fallen auf beiden Seiten des Verschlußes ermöglichen die Verwendung des gleichen Modells für rechts- und linksseitige Veriegelung.
  • Der innen befestigte Winkel verdeckt alle Montageteile auf der Türrückseite.
  • Der Schlüssel-Verschlußmechanismus zeigt automatisch den Zustand verschlossen/entriegelt an.
  • Hergestellt aus dauerhaften, korrosionsbeständigen Materialien
  • Recht-/links- oder beidseitige Verschlußoptionen, alle mit dem gleichen Verschluß
  • Max. Betriebslast 500 N (112 lbs.)
  • Entflammbarkeit nach UL94-HB
  • Passend zu Plattenstärken von min. 1,2 mm (.047") bis max. 3.2 mm (.125").
  • Gesamter Haltebereich ist 6,4 mm (0.25").

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade M1-2F - “Flush Pull” Schnappverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

3 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite