A3 Einrast-Schnappverschlüsse

Alle diese wirtschaftlichen Schieberverschlüsse aus geformtem Kunststoff sind bequem in der Montage und Bedienung. Unterschiedlich in Größe und Griffausführung bieten sie die Anpassung an individuelle Anwendungen. Alle rasten beim Einbau in einem einzelnen, rechteckigen Montageloch ein und werden alle in einer einfachen Gleitfunktion geöffnet.
A3 Einrast-Schnappverschlüsse
Ausführung und Größe des Schieberverschlußes auswählen gemäß Ihren Anwendungsmaßen; eingeformte Zuggriffe dienen dazu, die geeignete Blechstärke zu halten.
  • Schiebe-Schnappverschluss, öffnet durch Schieben des Verschlusses
  • Korrosionsbeständige Werkstoffe einschließlich der Federn, die den Verschluß geschlossen halten
  • Die Dicke der Blechplatte und die gesamte Haltebereichstoleranz bestimmen Ausführung und Größe des Schieberverschlußes.
  • Verschlüsse mit einem Gehäuse, welches den Einsatz eines Zylinderschlosses bietet, können mit oder ohne Schließzylinder geliefert werden
  • Große Ausführung (Serie 99) des Schieberverschlußes für bündige Montage: erhältlich mit tieferer Griffmulde zur besseren Fingerbetätigung.
  • Verschlüsse mit Southco Standard-Zylinderschloß bieten bis zu 50 unterschiedliche Schlüsselcodierungen
  • Entflammbarkeit nach UL94-HB oder UL94-V0
  • Max. Betriebslast variiert mit Produktausführung und Größe, von 25 N (5 lbs.) bis 220 N (50 lbs.).

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade A3 Einrast-Schnappverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

17 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite