MR - Omni Pendel- und Schiebetürschlösser

Diese Omni-Türverschlüsse sind attraktiv, vielseitig und einfach zu installieren und stellen eine bündige Montagelösung dar für viele Türkstärken. Ihre Griffmulde? bietet einen tiefen? Griff zur Betätigung des Verschlußes und Öffnen der Tür.
MR - Omni Pendel- und Schiebetürschlösser
Die verschiedenen Variation der "OMNI" Basiskonstruktion bieten ein Allround-Schloß für den Einsatz in Pendel- und Schiebetüren in unterschiedlichen Türformaten. Die gleiche Grundkonstruktion erfordert für alle Varianten nur einen einfachen Türausschnitt in dem sich das Schloß mit wenigen Handgriffen installieren läßt.
  • Alle Modelle lassen sich einfach für den Einsatz an rechts- oder linksanschlagenden Türen anpassen
  • Alle Modelle gestatten den Einsatz des Türstoppers, um Türen offen zu halten
  • Alle für den maritimen Einsatz bestimmte Komponenten bestehen aus korrosionsbeständigem Material wie Edelstahl oder ABS-Kunststoff
  • Das "Swinghandle" Betätigungselement besitzt Nylondämpfer auf der Unterseite, die das Herunterklappen dämpfen und den Griff vibrationssicher im kissenförmigen Rahmen ruhen lassen.
  • Zahlreiche Gehäusearten und Verschlußausführungen
  • Erhältlich mit oder ohne "Privacy" Knopf
  • Ein optionaler Türstopper hält die Tür in der Stellung "offen"
  • Passend zu verschiedenen Verschlüssen und Größen ist eine große Auswahl von Schließwinkeln erhältlich.
  • Für die Anpassung an dünnere Türblattstärken sind 2 mm Distanzplatten erhältlich

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade MR - Omni Pendel- und Schiebetürschlösser

Darstellung als Gitter Liste

34 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite