DZUS Push-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

DZUS Push-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

Funktionen und Vorteile

Die W-Serie verfügt über einen höhenverstellbaren Doppelarm, der die Länge und den Bewegungsbereich erweitert. 
  • Anpassung an die Körpergröße des Benutzers durch freie Beweglichkeit in vertikaler Richtung
  • Maximierte Reichweite durch die größere Gesamtlänge und den klappbaren Doppelarm
  • Kontrollierte Bedienaufwände durch integrierte Positioniertechnologie
  • Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
  • Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
  • Minimale Installationszeit und lange Betriebsdauer
  • Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 10 kg 

Erhältliche Ausführungen

  • Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Farben)
  • Verriegelungsoptionen mit Lösen durch Drucktaste

Standards und Spezifikationen

  • Optimaler Gewichtsbereich von 1 kg bis 10 kg
  • Konform mit VESA MIS-D, 100, C
Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade DZUS Push-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

35 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. D7-200-802-010

    DZUS®

  2. D7-201-802-010

    DZUS®

  3. D7-285-103-161

    DZUS®

  4. D7-285-205-161

    DZUS®

  5. D7-285-102-161

    DZUS®

  6. D7-290-718-190

    DZUS®

  7. D7-285-101-161

    DZUS®

  8. D7-290-720-190

    DZUS®

  9. D7-285-204-161

    DZUS®

  10. D7-285-203-161

    DZUS®

  11. D7-275-150-400

    DZUS®

  12. D7-275-135-400

    DZUS®

  13. D7-285-201-161

    DZUS®

  14. D7-275-140-400

    DZUS®

  15. D7-275-040-400

    DZUS®

  16. D7-285-202-161

    DZUS®

  17. D7-275-145-400

    DZUS®

  18. D7-275-045-400

    DZUS®

  19. D7-275-050-400

    DZUS®

  20. D7-275-035-400

    DZUS®

pro Seite