The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Cams, Dichtung, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
E5-6022
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Cams, Dichtung, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Haltebereichtyp
Fixed
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Zubehör Ausführung
Cams
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
1134
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
478
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
174
2024-03-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
92
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zygology Ltd
Oxford UK
61
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Dean Lewis Associates
Hayward CA
40
2024-03-15
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
35
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Handy FIX
Warsaw Poland
34
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
20
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
17
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
15
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
1
2024-03-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777