The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 3mm Doppelbart, mit Dichtung, Edelstahl, Passiviert
E5-6-0624-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 3mm Doppelbart, mit Dichtung, Edelstahl, Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Dichtung
Ja
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
3mm Doppelbart
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
46
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
30
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
30
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
27
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
14
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
5
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811