The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Frei, Bündiger Auslöser, 1-5mm Platte, 1-24mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
C2-32-31
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Frei, Bündiger Auslöser, 1-5mm Platte, 1-24mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Verchromt
Farbe
Texturiert
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Bündig auslösen
Serie
Standard
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
5.00
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Bündig
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
449
2024-03-25
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
318
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
310
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
270
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
222
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
29
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
20
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
8
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
7
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
Clancey Company
Overland Park KS USA
4
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405